TIDA-00046

TIDA-00046

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solutions for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. It integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 6V
  • Max Charge Current: 1.25A
  • Topology: Switch mode

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU103.PDF (464 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR074.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU104.PDF (113 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR073.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00046 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos