TIDA-00048

TIDA-00048

Archivos de diseño

Información general

This reference design contains highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The solution includes a single cell charger with a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution. BC1.2 compliant D+/D detection allows for recognition of CDP, DCP, SDP, and non-standard USB adapters. The use of an accessory dead battery provision (DBP) pin allows for the system to sync a dead battery state in order to enable/disable the BC1.2 detection in the case of an external USB-PHI. The user's guide includes board specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 10.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: I2C
  • Features: USB Detection

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU107.PDF (998 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR078.PDF (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU108.PDF (270 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR077.PDF (45 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24250 — Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00048 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos