TIDA-00049

TIDA-00049

Archivos de diseño

Información general

This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. This solution is also called the HPA639 A. The manual includes the  bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide describes the features and operation of the solution.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 6S
  • Max Input Volts: 28V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: Standalone
  • Features:  Programmable Maximum Power Point Tracking (MPPT) for Solar Panel;
  • Adjustable charge voltage

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU109.PDF (598 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR081.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU110.PDF (395 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR080.PDF (84 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24650 — Controlador independiente de carga de batería Buck de 1-6 celdas con entrada solar y MPPT integrado
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
* Informe de prueba TIDA-00049 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos