TIDA-00050

TIDA-00050

Archivos de diseño

Información general

This reference design is designed for the bq20z65/bq29412 battery management system. It includes one bq20z65/bq29412 circuit module and a link to Windows™-based PC software. The circuit module design includes one bq20z65 integrated circuit (IC), one bq29412 IC and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and overcurrent in 2-, 3- or 4-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The reference design connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq20z65 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation and evaluate the overall functionality of bq20z65/bq29412 under different charge and discharge conditions.

Funciones
  • Number of series cells: 2 to 4S
  • Maximum input volts: 25 V
  • Maximum charge current: 3 A
  • Communication: SMBus
  • Impedence track, integrated protection
  • This reference design requires the use of a communications tranceiver; EV2400
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU112.PDF (1265 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR085.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU113.PDF (230 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR082.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24190 — Cargador USB/adaptador de una celda y 4,5 A controlado por I2C
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
* Informe de prueba TIDA-00050 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos