TIDA-00051

TIDA-00051

Archivos de diseño

Información general

This reference design includes one bq27425-G2B circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable, EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software, is needed when using this design. The circuit module includes one bq27425-G2B integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The reference design connects directly across the battery pack.

Funciones
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 4.5 V
  • Maximum charge current: 2 A
  • Communication: I2C
  • Integrated sense resistor
  • This reference design requires the use of a communications tranciever; EV2400
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU114.PDF (770 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR087.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU115.PDF (273 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR086.PDF (43 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27425-G1 — Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00051 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos