TIDA-00053

TIDA-00053

Archivos de diseño

Información general

This reference design is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. It has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. It uses the bq25070, a highly integrated LiFePO4 linear battery charger, in order to target the solution at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.

Funciones
  • # Series Cells:1S
  • Max Input Volts: 30V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Linear
  • Communication: Standalone
  • Power path

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU118.PDF (547 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR091.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU119.PDF (191 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR090.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25070 — Cargador lineal de 1 celda y 1 A para aplicaciones LiFePO4

Hoja de datos: PDF
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00053 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos