TIDA-00054

TIDA-00054

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a solution for singlecell Li-ion and Li-Polymer battery fuel gauges in consumer electronic applications. The reference design package contains a BQ27010 circuit module, an EV2300 PC interface board for gas gauge evaluation, a USB cable, CD ROM including Windows™-based PC software and support documentation. The design solution includes one bq27x10, a current sense resistor, and all other components on board necessary to calculate remaining battery capacity and predict system run-time to empty.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 3A
  • Communication: HDQ
  • CEDV

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU120.PDF (789 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR093.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU121.PDF (66 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR092.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24160 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27010 — CI de indicador de gas de batería Li-ion y Li-pol para aplicaciones portátiles con HDQ

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00054 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos