TIDA-00055

TIDA-00055

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a solution for a Li-Ion charge management IC. It has a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a single cell Li-Ion battery. The solutionprovides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

Funciones
  • # Series Cells: 1 to 3S
  • Max Input Volts: 16V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: Standalone
  • Features: Adjustable or fixed charge voltage

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU122.PDF (419 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR095.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU123.PDF (166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR094.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24100 — Cargador de batería reductor síncrono 1 celda y 2 A independiente

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas
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
* Informe de prueba TIDA-00055 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos