TIDA-00058

TIDA-00058

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides an isolated, 20-Mbps, 3.3-V to 5-V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high-accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

Funciones
  • 4000V peak isolation
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Signaling rates up to 20Mbps
  • 50kV/us typical transient immunity
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU164.PDF (590 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR262.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC183.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR261.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO3086T — Transceptor RS-485/RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 20 Mbps con controlador de transfo

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00058 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos