TIDA-00060

TIDA-00060

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides a 500kbps 5V RS-485 interface using the SN65HVD22 extended common-mode RS-485 transceiver.   The extended -20 V to 25 V Common-Mode Voltage Range, more than double the TIA/EIA-485 requirement, providing robust signal integrity and enabling use in long cable networks

Funciones
  • Wide common-mode range (-20V to 25V) enables use in long cable networks
  • More than 100mV receiver hysteresis - highly reliable in harsh environments
  • Low standby current: 1uA max
  • Failsafe receiver for open circuit, short circuit, and idle-bus conditions
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU165.PDF (115 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR264.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC184.ZIP (201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR263.PDF (34 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD22 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado
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
* Informe de prueba TIDA-00060 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos