TIDA-00072

TIDA-00072

Archivos de diseño

Información general

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF.  Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.

Funciones
  • Complete Digital to RF transmit solution
  • Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
  • On board RF Amp and Attenuator
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU128.PDF (1482 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR525.PDF (163 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC369.ZIP (3216 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR524.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación
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
* Guía de diseño TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 3/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos