TIDA-00088

TIDA-00088

Archivos de diseño

Información general

This Texas Instruments Reference Design was designed to demonstrate the optical performance of the ONET1151L Laser Driver, the ONET8551T high gain Transimpedance Amplifier (TIA) and the ONET1151P Limiting Amplifier. It is available in a form factor that is compatible with 10.3125Gbps SFP+ LR Optical module and reduces customer evaluation time by offering a SFP+ host board as well as a User-friendly GUI. In addition to the ONET parts, the reference design contains an MSP430FR5728 microcontroller (MCU) to control the setup and a high-efficiency MicroSiP step-down converter TPS82693 that is used to supply 2.85V to the ICs to reduce the module power dissipation.

Funciones
  • Enables <1W 10GBASE LR SFP+ Transceiver
    • Reduced component power consumption (<1W)
    • Low power supply voltage (2.85V)
    • High mask margin for both receiver and transmitter
  • Reduces Customer Evaluation Time
    • Includes SFP+ Host Board and User-Friendly GUI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU241.PDF (774 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR438.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC306.ZIP (248 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR437.PDF (51 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR5726 — MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5728 — MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados para redes ópticas

ONET8551T — Amplificador de transimpedancia limitador de 11.3 Gbps con RSSI

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82693 — Convertidor reductor de 800 mA, de alta eficiencia, MicroSIP™ (perfil <1 mm) Tensión de salida =2.85
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
* Informe de prueba TIDA-00088 Test Results 5/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos