TIDA-00098

TIDA-00098

Archivos de diseño

Información general

The reference design is an automotive camera module solution with Aptina image sensor and processor, and TI FPD-Link III serializer. The module features the AR0132AT 1.2Mp image sensor, the AP0101AT image signal processor (ISP) from Aptina, and the LM34919C, TPS62231 buck regulator and DS90UB913A-Q1 FPD-Link III serializer from Texas Instruments. The combination offers a compact two-board automotive camera solution. Only one single coaxial cable is needed for the camera data/control signal transmission and input power supply.

Funciones
  • A complete automotive camera module reference design
  • Small form factor, two 32x32mm stacked boards
  • Single coaxial cable connection, input power and FPD-Link III signal on one coaxial cable
  • Wide operation range from 4.7V to 42V, suitable for 12V car battery system
  • Aptina AR0132AT 1.2Mp image sensor, AP0101AT image signal processor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU239.PDF (725 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR426.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR428.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC295.ZIP (444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC296.ZIP (473 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR424.PDF (67 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR422.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR423.PDF (180 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM34919C-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante automotriz ultrapequeño, con entrada

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz
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
* Informe de prueba TIDA-00098 Test Results 27/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos