TIDA-00117

TIDA-00117

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incluye dos controladores DRV8860 y un MCU MSP430 de la línea de valor para proporcionar un controlador de lado bajo de 16 canales para relés, LED y motores paso a paso monopolares. La solución admite un rango de tensión de 8 V a 38 V, corriente 200 mA para cada canal, salidas paralelas, protección de cortocircuitos y detección de carga abierta. La interfaz en serie y la conexión en encadenamiento del DRV8860 ofrecen los mayores beneficios al minimizar las entradas/salidas (I/O) necesarias y permitir la extensión de los canales de salida de forma sencilla. Un innovador tiempo de energización y el control automático interno del ciclo de trabajo PWM proporcionan una evidente función de ahorro de energía, especialmente para el accionamiento de relés y solenoides. El control de trabajo del PWM también se puede utilizar para el control de brillo LED. En este diseño también se incluye la lógica de control del motor de velocidad gradual monopolar completo y medio. La etapa de accionamiento tiene protección integrada contra cortocircuitos, subtensión y exceso de temperatura.

Funciones
  • Control de la interfaz en serie para minimizar la señal de entradas
  • Conexión de encadenamiento para extender fácilmente los canales de salida sin aumentar el IO de entradas
  • Amplio rango de VM des 8 V hasta 38 V y 200 mA para cada canal
  • Capacidad de salidas paralelas para aumentar la corriente de salida
  • Función de diagnóstico mediante la lectura de los estados de salida y los fallos OCP/OL a través de la interfaz en serie
  • Protección integrada contra cortocircuitos, sobrecorrientes, subtensiones y exceso de temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU008.PDF (681 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR301.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC195.ZIP (386 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR300.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2350 — MCU de 16 MHz con 16KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8860 — Controlador de lado bajo de 38 V y 0.3 A de 8 canales con detección de carga abierta
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
* Informe de prueba TIDA-00117 Test Results 15/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos