TIDA-00122

TIDA-00122

Archivos de diseño

Información general

This design presents a low-cost, small size, robust 200-VA DC to AC inverter based on TI’s MSP430 and UCD8220-digitally managed push-pull controller. It is targetted towards car inverters and small-segment inverters for commercial applications. In this design, UCD8220 is used for a boost stage to get 250-V DC from a 12-V battery. The MSP430 acts as a host controller and provides a 100-kHz clock to UCD8220 and drives for output DC-AC bridge. This inverter has a peak efficiency of 90% and has natural cooling and does not require a fan for cooling.

Funciones
  • Typical Efficiency for this inverter design: 86%
  • Ultra-low quiescent current of MSP430 minimizes power consumption
  • TrueDrive™ architecture of UCD8220 enhances current drive capability at low voltages
  • Quick power up from standby provided by TLV70433
  • TI’s low-Rdson and low-Qgs MOSFET, CSD18532 is selected to keep switching as well as conduction losses in control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR398.ZIP (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC276.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR397.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD8220 — Controlador PWM de inserción y extracción con soporte digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2203 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 7/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos