TIDA-00127

TIDA-00127

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de fuente de alimentación para relés de protección maneja una gama ultra amplia de entradas de CA (88 V a 276 V CA) y CC (250 V CC), lo que lo convierte en una plataforma adecuada para alimentar una variedad de relés de protección. La fuente de alimentación está diseñada para emitir tensiones estándar de la industria (como +/-12 V y 6.75 V aislada) que se requieren en muchos relés de protección, al tiempo que proporciona una excelente regulación de línea y carga (<+/- 3 %). Esta solución ha sido diseñada para una alta potencia (30 W) con una buena eficiencia (hasta el 78 %) y también se ha probado el cumplimiento previo para IEC61000-4 (transitorios eléctricos rápidos [EFT] y sobretensiones) y CISPR 11 clase A (interferencias).

Funciones
  • La gestión de entrada CA (88 V a 276 V CA) y CC (24 V a 250 V CC) de rango ultraamplio permite su uso en una variedad de relés de protección y RTU
  • Salidas precisas con excelente regulación de carga y línea en el rango del 3 %
  • Solución de plataforma con capacidad de alta potencia (30 W) y eficiencias de hasta el 78 %
  • Confianza al pasar las pruebas de preconformidad: IEC61000-4 (transitorios eléctricos rápidos [EFT] y sobretensiones) y CISPR 11 clase A (interferencias)
  • Genera múltiples tensiones estándar de la industria (+12 V y -12 V) y alimentación aislada (6.75 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU231.PDF (7941 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR472.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC329.ZIP (1458 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC328.ZIP (234 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU268.PDF (2489 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC330.ZIP (2943 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR471.PDF (543 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM337 — Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LMS33460 — Detector de subvoltaje de 3 V de muy bajo consumo y ahorro de espacio

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Guía de diseño 30-W Ultra-Wide-Range Power Supply for Protection Relay Design Guide 2/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos