TIDA-00128

TIDA-00128

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está diseñado para su uso en unidades de disparo electrónico de disyuntores de caja moldeada (MCCB).  El diseño basado en amplificador operacional actúa como control de corriente para los relés de fallo a tierra de sobrecorriente. Gracias a un amplificador operacional de bajo costo, este diseño proporciona una precisión de recogida (A) de ±10 % y una precisión de retardo (s) de 0 a -20 %. Además, este diseño tiene en cuenta las condiciones del entorno adversas con funciones como la insensibilidad ambiental de -10 °C a 70 °C y alta inmunidad electromagnética. Por último, la interfaz analógica de este diseño interactúa sin problemas con el microcontrolador (MCU) MSP430 de TI para una evaluación y un tiempo de comercialización más rápidos.

Funciones
  • La precisión de captación a ±10 % y la precisión de retardo de 0 a -20 % ofrecen un amplio rango de ajustes para una máxima flexibilidad
  • Insensibilidad ambiental de -10 a + 70 °C para un diseño global y aceptación en todo el mundo
  • Excelente repetibilidad de tiempo de disparo
  • Convertidor CC-CC de entrada amplia con protección contra subtensión y sobrecorriente
  • Alimentación de autoalimentación (alimentada por transformadores de corriente [CT]) con carga de transformadores de corriente (CT) reducida y pérdida de potencia
  • Diseño robusto que evita la inversión de fase en condiciones de sobrecarga y alta protección contra descargas electrostáticas (ESD) (HBM de 4 kV)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU224.PDF (1954 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR416.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC290.ZIP (287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU232.PDF (2328 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC291.ZIP (3362 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR415.PDF (427 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM62 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C, con ganancia de 15.6 mV/°C

Hoja de datos: PDF
Comparadores

LM293 — Comparador diferencial doble de grado industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4314 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5.5 V, 3 MHz, bajo ruido (4.6 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO1176 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm
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
* Guía de diseño High-Precision Analog Front-End Amplifier and Peripherals for MCCB Design Guide 25/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos