TIDA-00130

TIDA-00130

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está diseñado para su uso en unidades de disparo electrónico de disyuntores de caja moldeada (MCCB).  El diseño basado en amplificador de ganancia programable actúa como supervisión de corriente para los relés de fallo a tierra de sobrecorriente. Al utilizar un amplificador programable de cero derivación, este diseño proporciona una exactitud de captación de ±10 % (A) y una exactitud de tiempo de retardo (s) de 0 a -20 %. Además, esta solución se diseñó para manejar condiciones de entorno adversas al incluir características como la insensibilidad ambiental de -10 a 70 ⁰C y alta inmunidad electromagnética. Por último, la interfaz analógica de este diseño interactúa perfectamente con el microcontrolador (MCU) MSP430 de TI para una evaluación más rápida y un tiempo de comercialización más rápido.

Funciones
  • La arquitectura permite al cliente crear fácilmente múltiples modelos de disyuntores con diferentes rangos de corriente
  • Mediante el control de ganancia programable, el rango de detección de corriente de fallo se puede aumentar a >10 veces infrarrojo (IR) y <0.2 veces infrarrojo (IR)
  • Menor costo total de fabricación con menor número de componentes y menor tiempo de calibración en comparación con la solución electromecánica basada en amplificadores operacionales discretos
  • Diseño robusto con insensibilidad ambiental de -10 a + 70 °C y mejor repetibilidad del tiempo de disparo frente a la solución electromecánica basada en amplificador operacional discreto
  • Convertidor CC-CC de entrada amplia con protección contra subtensión y sobrecorriente
  • Fuente de autoalimentación (alimentada por transformadores de corriente [CT]) con carga de transformadores de corriente (CT) reducida y pérdida de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU230A.PDF (1868 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR462.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC322.ZIP (2542 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU260.PDF (2356 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR461.PDF (422 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM62 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C, con ganancia de 15.6 mV/°C

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 14 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

PGA117 — Desplazamiento a cero, desplazamiento de 100 µV, ruido de 12 nV/√Hz, amplificador de ganancia progra

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041B — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 %
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
* Guía de diseño Zero-Drift Analog Front End PGA and Peripherals for MCCB Design Guide (Rev. A) 17/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos