TIDA-00136

TIDA-00136

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00136 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with OpenLDI (LVDS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair or Coax cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, and Head Unit Display. This design incorporates the DS99R421Q1-EVK and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.

Funciones
  • Support WVGA x 60 Hz data rates
  • Direct Connect to Displays supporting the OpenLDI Standard (LVDS)
  • Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
  • AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU346.PDF (157 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU345.PDF (235 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR625.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR626.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR619.PDF (74 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC437.ZIP (2951 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC438.ZIP (1242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR618.PDF (729 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UR124-Q1 — Deserializador FPD-Link II de 5 MHz a 43 MHz y 24 bits con equilibrio DC de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS99R421-Q1 — Conv. LVDS FPD-Link de 5 MHz a 43 MHz (3 datos + 1 reloj) a LVDS FPD-Link II (reloj integrado con eq

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00136 Overview 12/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00136 Test Results 12/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos