TIDA-00138

TIDA-00138

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00138 reference design is a high speed serial camera interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine  vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed video data and bidirectional control signals over a twisted pair cable.  Application examples are back-up camera, rear view camera, surround view system, arround view monitor, camera based park assist ssytems, mirror replacement, blind spot detection. This design incorporates the DS90UB901Q-Q1 and DS90UB902Q-Q1 devices to create the solution.

Funciones
  • Support  up to WVGA at 30 fps
  • Equalizer compensates transmission medium losses
  • OmniVision™ image sensor applications
  • 14 bit Parallel Interface Solution
  • Built In Self-Test (BIST)
  • AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU344.PDF (149 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU343.PDF (173 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR617.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR616.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC439.ZIP (486 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR615.PDF (1411 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM22671 — Regulador de tensión reductor de 500 mA, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con frecuencia ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB901Q-Q1 — Serializador FPD-Link III a color de 14 bits y 10 MHz a 43 MHz con canal de control bidireccional

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB902Q-Q1 — Deserializador FPD-Link III a color de 14 bits y 10 MHz a 43 MHz con canal de control bidireccional

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00138 Overview 12/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00138 Test Results 12/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos