TIDA-00141

TIDA-00141

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia TIDA-00141 proporciona una guía de configuración rápida para un sistema de accionamiento de motor de pulsar para abrir/pulsar para cerrar que permite accionar una pantalla abatible para sistemas de infoentretenimiento. Esta solución también demuestra dos métodos de retroalimentación: Uno que utiliza interruptores de límite y el otro que aprovecha la configuración de límite de corriente en el controlador del motor. Este diseño, que permite una solución rápida para agilizar la comercialización, utiliza todos los dispositivos aptos para uso automotriz, permite la conexión directa a la batería y no requiere esfuerzo del software.   Este diseño incorpora la placa TPS65320EVM para crear la solución.

Funciones
  • Solución de accionamiento de motor con escobillas de pantalla plegable y función pulsar para abrir/pulsar para cerrar sin microcontrolador (MCU)
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3.6 V a 40 V para C de potencia
  • El circuito combinado lineal/conmutador permite bajas corrientes de espera
  • Admite motores de actuador con corrientes de hasta 1 A
  • Tamaño reducido de la solución con consideraciones de diseño eficientes
  • Dispositivos con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU333.PDF (298 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU282.PDF (479 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR509.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC359.ZIP (268 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC360.ZIP (884 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR508.PDF (337 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC2G08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 2 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8832-Q1 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de tensión para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC2G74-Q1 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste e

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G14-Q1 — Inversores de 2 canales y 1.65 V a 5.5 V automotriz con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65320D-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamien

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3809-Q1 — Supervisor automotriz de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo e inserción y
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
* Guía de diseño TIDA-00141 Overview 7/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00141 Test Results 9/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos