TIDA-00148

TIDA-00148

Archivos de diseño

Información general

This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, and Blu-Ray drive. The TUSB9261-Q1 has also been fully regression tested for numerous devices which speeds development time for quicker release to market.

Funciones
  • AEC-Q100 Qualified bridge with the Following Exceptions:
    • Device CDM ESD Classification Level C3   
  • Supports Mass-Storage Devices Compatible with the ATA/ATAPI-8 Specification   
  • Supports Firmware Update Via USB Using a TI Provided Application 
  • Serial ATA Specification Revision 2.6 Supporting gen1 and gen2 Data Rates 
  • Arm Firmware based
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU340.PDF (275 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU339.PDF (465 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR607.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC422.ZIP (434 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC423.ZIP (2646 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR606.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS5450-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 5 A y 5.5 V a 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A para

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2560 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A, 2 canales, 2.5-6.5 V, acti

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650061 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS

Hoja de datos: PDF | HTML
PHY y puentes USB

TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00148 Overview 9/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00148 Test Results 9/05/2014
Nota sobre la aplicación TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 9/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos