TIDA-00150

TIDA-00150

Archivos de diseño

Información general

This TIDA-00150 Design provides reference documentation on the PGA400-Q1 which will allow customers to quickly evaluate the automotive qualified PGA400-Q1 System on Chip (SoC) as an interface for their automotive resistive pressure sensor applications. The PGA400-Q1 has a built-in configurable Analog Front-End (AFE) with diagnostics, Sigma-Delta ADC, DACs, SPI, I2C, and a One-Wire Interface (OWI). Also with an integrated 8051 MCU and OTP memory, this chip enables a fully configurable system that can be easily matched to multiple automotive resistive pressure sensor applications. This design incorporates the PGA400Q1EVM board to create the solution.

Funciones
  • Full SoC with Chopper-stabilized AFE for Resistive Bridge Sensors and integrated 8051 core allowing high level of customization and reduced system complexity
  • Can serve multiple automotive pressure sensor applications as a platform product
  • Algorithms for compensating the sensor’s non-idealities can easily be implemented in software
  • On chip temperature sensor with 10 bit ADC allows for direct signal conditioning and compensation for the sensor's actual temperature environment 
  • Includes test data demonstrating capabilities of PGA400-Q1 to enable quick evaluation of product’s performance
  • AEC-Q100 Qualified
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR570.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC400.ZIP (1331 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC401.ZIP (1254 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR569.PDF (933 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos