TIDA-00152

TIDA-00152

Archivos de diseño

Información general

This TIDA-00152 reference design utilizes a dual-channel, signal processing IC for detection of premature detonation in combustion (gasoline) engines. The heart of this design is the TPIC8101 that serves as an interface between acoustical sensors or accelerometers and automobile engine management systems. Programmable features on this device include the selection of engine knock detection sensitivity, engine resonance frequency, and sampling rate control of on-board ADC and DAC in signal processing chain. These features allow the TPIC8101 to be a flexible interface that can adapt to cost and/or processing time constraints of the customer.

Funciones
  • 2 channel device (cars usually have two knock sensors)
  • Programmable features (gain, bpf center freq, input freq pre-scalar)
  • Broad uC selection (nine selectable external clock frequencies)
  • Full SoC (can be used for general analog signal processing)
  • Xtal-less solution (providing there is a clock from the MCU)
  • AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU286.PDF (309 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU285.PDF (632 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR520.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC365.ZIP (110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC366.ZIP (1475 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR519.PDF (340 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otras interfaces

TPIC8101 — Interfaz de sensor de vibración y picado del motor

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00152 Overview 11/04/2014
* Informe de prueba TIDA-00152 Test Results 11/04/2014
Artículo técnico Performance comparison between two automotive knock sensors PDF | HTML 23/06/2015
Guía del usuario TIDA-00152 User's Guide 11/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos