TIDA-00160

TIDA-00160

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00160 reference design provides detailed data for evaluating and verifying a USB charger, which uses a USB charge controller, a buck controller and a shunt amplifier.

This design demonstrates an automotive USB charging port that offers short-to-battery protection. With the help of the shunt amplifier, the design aims to compensate the effects on Vdroop when the smartphone/tablet is connected to the USB charger using a cable that is roughly 2-3 meters in length.

Funciones
  • Compliance wtih almost all major smartphone/tablet manufacturers is supported due to programmable current limit up to 3A, BC 1.2 compliant devices being supported, and D+/D- divider modes of 2.7V/2.7V and 1.2V.
  • Drop in and BOM compatible wtih TPS2543-Q1.
  • The TI devices in this design are AEC-Q100 qualified.
  • Supports CDP/SDP auto switch for small industry standard footprint based devices.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU395.PDF (225 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU353.PDF (987 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR648.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC135.ZIP (113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR647.PDF (73 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR646.PDF (56 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM25117-Q1 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18503Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2546-Q1 — Controlador e interruptor automotriz de potencia de puerto de carga USB
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
* Guía de diseño TIDA-00160 Overview 16/06/2014
* Informe de prueba TIDA-00160 Test Results 15/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos