TIDA-00161

TIDA-00161

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC.  Still this LED panel maintains very high video output quality.

Funciones
  • Complete large full color LED panel solution with 1/32 time multiplexing
  • Small number of components on the panel, less than 1/3 of traditional solutions.
  • Only 4 layers of PCB support 12,228 LED lamp connection where it is difficult to achieve the same connection with 8 layer PCB with traditional solutions.
  • The TLC5958 provides multiple of image enhancement features offering better video compared with traditional solutions.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU370.PDF (1435 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR688.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC455.ZIP (2167 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR683.PDF (327 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR684.PDF (327 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR685.PDF (334 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR686.PDF (317 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR687.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para pantallas LED

TLC5958 — Controlador LED de ES-PWM de 48 canales y 16 bits con FET de precarga, detección de LED abierta y me

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC59581 — Controlador LED de ESPWM de 48 canales y 16 bits con FET de precarga, LOD Caterpillar y soporte para

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC59582 — Controlador LED de ESPWM de 48 canales y 16 bits con FET de precarga, LOD Caterpillar y soporte para

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00161 Test Results 28/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos