TIDA-00162

TIDA-00162

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 Deserializers+Power. A convenient FMC connector is available on the daughter board to connect the reference design to a FPGA or MCU board for video processing. The benefit of using DS90UB913A-Q1 serializer and DS90UB914A-Q1 deserializer is that it interfaces seamlessly with OmniVision’s camera module, allows you to transmit high speed data, bidirectional control and power over a single coaxial cable.

Funciones
  • Supports up to 6 cameras
  • Bi-Directional Control Channel supporting GPIO and I2C 
  • Supports TFT LCD displays up to 720p x 60Hz 
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature 
  • Diagnostic Built In Self-Test (BIST) and Pattern Generation
  • Power for the camera over the same cable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU336.PDF (251 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU335.PDF (402 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR596.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR597.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC414.ZIP (10722 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC415.ZIP (1727 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR598.PDF (402 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR599.PDF (7756 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR594.PDF (206 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR595.PDF (649 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM22677 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 5 A, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con sincronización de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM3676 — Convertidor CC-CC reductor de 600 mA y 2 MHz con control de modo

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB914A-Q1 — Deserializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3996 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ, de dos canales y baja caída, con señal power good y habi

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00162 Overview 7/05/2014
* Informe de prueba TIDA-00162 Test Results 7/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos