TIDA-00167

TIDA-00167

Archivos de diseño

Información general

The objective of this design is to provide a turn-key solution able to power the electronics of isolated loop powered 4 to 20 mA transmitters or other low power applications with limited input current budget. It addresses the key requirements of such applications like operating over wide input voltage range, providing isolated and no-isolated noise-free outputs and offering a complete set of protection features. Multiple test points on the board, a dual layer - single side populated construction and a comprehensive documentation enable easy testing, modification and optimization by the user.

Watch the TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in the TIDA-00167 NOW

Funciones
  • Operates over a wide input voltage range from 8 to 33
  • Provides isolated and non-isolated 3.3V rails, selectable between low Iq LDOs and high PSRR LDOs
  • Highly efficient isolated DC/DC converter with constant switching frequency achieves more than 70% efficiency at 5 to 8 mW load
  • Contains input surge protection (EN 61000-4-5: ±1 kV), reverse protection, current limiters for hot-plug and surge and protects a transmitters loop current sense circuit
  • On-board ripple filter to address conducted EMI requirements (EN 55011) and decoupling from loop current
  • Fully functional board which can easily be tested, modified and optimized
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU414.PDF (11529 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAS0.PDF (261 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAR9.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAS3.ZIP (826 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC651.ZIP (278 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAS1.PDF (1881 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAS2.PDF (6007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAR8.PDF (3289 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60402 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27082L — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ, con tiempo de elevación ajustable e histéresis
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
* Guía de diseño Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters 20/06/2014
Informe Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 12/02/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00245 — Diseño de referencia de aislamiento de datos para aplicaciones de circuitos eléctricos TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-00349 — Diseño de referencia del convertidor de CC/CC aislado de eficacia exclusiva para aplicaciones de pot TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos