TIDA-00169

TIDA-00169

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements a video over LVDS solution for automotive infotainment applications.It highlights the support of multi-touch with haptic feedback, LCD backlight control, and ambient light sensing, without the introduction of dedicated support lines back to the host processor. This design is implemented using two boards. The main electronics board, SAT0059 is where the deserializer, microProcessor, backlight controller, haptics drivers and power supply are located. The LCD interface board, SAT0096, is a physical and electrical interface to a specific LCD panel. It connects to the SAT0059 through a Samtec board to board connector and provides connection points for the LCD panel, touchscreen, backlight connections and haptic drivers. The SAT0096 is designed for a Microtips UMSH-8596MD-20T display. If a different display is to be used, a new LCD Interface board would likely need to be designed.

Funciones
  • Wide input voltage range: off battery 4.5V to 40V power supply
  • All video and support communications through LVDS
    o Supporting 24 bit RGB Video
    o 400Kbps back channel I2C connection for multi-touch input
  • Haptic feedback
  • State of art I2C/SPI interface LED backlighting controller with dimming ratio of >10,000:1, switching frequency ~2.2MHz, hybrid dimming and saftey and fault tolerances/functions
  • Backlight adjustable to inputs
    o Ambient light sensor
    o Thermistor inputs on the LCD and the back light to enable thermal protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU440.PDF (259 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU441.PDF (246 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR898.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR899.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR900.ZIP (2011 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR901.ZIP (1309 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR896.PDF (397 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR897.PDF (167 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

LP8860-Q1 — Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y baja EMI automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM25011-Q1 — Regulador automotriz reductor no síncrono de tiempo de conexión constante de 2 A y entrada de tensió

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UH925Q-Q1 — Serializador FPD-Link III a color de 24 bits y 5 MHz a 85 MHz con HDCP

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UH926Q-Q1 — Deserializador FPD-Link III a color de 24 bits y 5 MHz a 85 MHz con HDCP

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers piezoeléctricos

DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
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
* Guía de diseño TIDA-00169 Overview 17/07/2014
* Informe de prueba TIDA-00169 Test Results 17/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos