TIDA-00173

TIDA-00173

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides isolated +24V (45W), ±16 V (4.5W), and +6V (0.5W) outputs to power the control electronics in variable speed drives.  The power supply can be either powered directly from 3-phase AC mains (380Vac to 690Vac) or can be powered from the DC-link voltage (400Vdc to 1200Vdc).  This design uses a quasi-resonant flyback topology and is rated for 50-Watt total output power.  The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5% using primary-side regulation (eliminating costly feedback components). The power supply is designed to meet the clearance, creepage, and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements.

Funciones
  • Versatile input: can be either 400V-1200V DC or 380V-690V AC
  • <5% line and load regulation
  • Protection against input UV/OV, output overload, short-circuit and loss of feedback
  • Low-cost solution by implementing primary-side regulation (eliminates feedback loop) and use of 1000V rated MOSFETSs
  • Quasi-resonant mode controller improves EMI performance
  • Designed to comply to IEC 61800-5
Opciones de tensión de salida TIDA-00173.1
Tensión de entrada (Min) (V) 400
Tensión de entrada (Máx) (V) 1200
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU412B.PDF (6182 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB37A.ZIP (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB38A.ZIP (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB36A.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC688A.ZIP (2246 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB39A.ZIP (349 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB35A.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LMS33460 — Detector de subvoltaje de 3 V de muy bajo consumo y ahorro de espacio
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
* Guía de diseño 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 1/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos