TIDA-00177

TIDA-00177

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00177 reference design is an EMC compliant industrial interface to a two-wire HIPERFACE DSL® encoder. Applications include industrial servo drives.

The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL specification. The design has been tested up to 100m cable length with an integrated cable, where the encoder’s two-wire twisted pair was integrated in the same motor cable.  The encoder connector output is protected against over-voltage and short circuit to prevent damage to an encoder or during a cable short. The design features an industrial compliant 24-V input with wide range from 18-36V. A 3.3V I/O connector with logic signals for easy interface to a host processor with HIPERFACE DSL Master IP Core is made available.

Funciones
  • Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder. Supports HIPERFACE DSL 9.375 MBaud Transfer Rate with Power Over RS485, Cable Length up to 100m
  • 3.3-V Supply Half-Duplex RS485 Transceiver with 12kV IEC-ESD and 4kV EFT
  • Wide Input (18-36V) Non-Isolated Power Supply with Configurable Output Voltage 7V-12V, Default 10.5V, 250mA (3.5A peak) Compliant to HIPERFACE DSL Specification 
  • OV, UV and Precise Over-Current Limit with Short-Circuit Protection Leveraging TI eFuse Technology with Fault Indicator
  • Logic Interface (3.3V I/O) to Host Processor like Sitara for the HIPERFACE DSL Master
  • Designed to meet EMC Immunity for ESD, Fast Transient Burst, and Surge with Levels according to IEC61800-3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA76A.PDF (15251 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFN1.PDF (219 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFN0.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFN3.ZIP (3189 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAK3.ZIP (1095 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFN2.PDF (2541 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFM9.PDF (764 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder Design Guide (Rev. A) 1/09/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015
Artículo técnico Design an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 4 PDF | HTML 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos