TIDA-00182

TIDA-00182

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides reinforced isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a flyback isolated control topology, this reference design provides isolation compliant to IEC61800-5, and generates power rails for all three arms of the 3-phase inverter from a single transformer. The output power is currently set at 2W/IGBT but can be scaled up for higher power IGBTs by changing the transformer design.

Funciones
  • Isolated power supply supporting 6 IGBT gate drivers for 3 arms of inverter (Each arm in Half-Bridge Configuration)
  • Operates with pre-regulated 24V
  • Two reinforced, low-ripple (<200mV) outputs for each IGBT driver: +16V (x2) & -8V (x2)
  • Output power: 2W per IGBT and scalable to support higher power IGBTs
  • Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current
  • Option to shut down the power supply to facilitate Safe Torque Off (STO) feature
  • Designed to comply with IEC61800-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU411.PDF (10062 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAL5.PDF (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAL4.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAL7.ZIP (2745 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC632.ZIP (324 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAL6.PDF (872 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAL3.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28701 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, opción NTC y compensación de cable de 0 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Reinforced Isolated IGBT Gate-Drive Flyback Pwr Supply w/ 8 Outputs Design Guide 25/08/2014
Nota sobre la aplicación Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 6/07/2015
Nota sobre la aplicación Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12/03/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00181 — Fuente de alimentación de inserción-extracción con 4 salidas de accionamiento de puerta IGBT aislado TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos