TIDA-00187

TIDA-00187

Archivos de diseño

Información general

Operational amplifiers (op amps) have been used for decades in signal conditioning circuits and measurement systems. An op amp that has an output spanning from negative to positive supply rail are generally referred to as rail-to-rail output (RRO) op amps. These devices have been used increasingly in portable systems to drive analog to digital converters (ADCs) where reducing power consumption while not sacrificing converter dynamic range is a key concern. While the task calls for the lowest power RRO op amps, circuit designers are finding out that rail-to-rail doesn’t exactly mean rail-to-rail.  In reality the output is limited to a couple hundred millivolts within the rail depending on the loading. This problem is known as headroom and is the result of the RRO architecture. This application report focuses on using a low power RRO fully differential op amp (THS4531A) and low noise negative bias generator (LM7705) to achieve true zero volts in a ground referenced single supply system.

Funciones
  • Single supply +3V to +5V
  • Extends Differential Amplifier Output to Include 0V
  • Low Noise (Approx 100dB SNR)
  • Low Power (2mW @ 5V)
  • 36MHz of Bandwidth
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application report
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU187.PDF (2292 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR494.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC352.ZIP (183 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC353.ZIP (1102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR460.PDF (64 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531A — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja, RRO
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
* Guía de diseño Extending Rail-to-Rail Output Range for Fully Differential Amps Design Guide 21/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos