TIDA-00188

TIDA-00188

Archivos de diseño

Información general

This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitter. Due to its modular design, different sections can be easily cut away to allow fast and simple interfacing of any analog or digital sensor.  The design is programmed with a fully validated IO-Link stack leveraging the fully validated IO-Link PHY. It comes by default with a switch emulating a digital input, 2 LEDs for status indications and a potentiometer emulating an RTD (read by a 24-bit front-end). All this fits in a 6-mm wide PCB compatible with the industry-standard M12 connector.

Watch a TIDA-00188 overview video on the IO-Link sensor transmitter.

For more information on TMG Click here.

Funciones
  • RTD performance: maximum measured error: 0.17°C (-200°C to 850°C)
  • IO-Link v1.1 connectivity out of the box (TMG stack, PHY and M12 connector)
  • Easy connection of in-house sensor to the PCB
  • Designed to meet IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 and IEC 60255-5 standards
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR719.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR722A.ZIP (758 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC464.ZIP (172 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR721.PDF (315 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR720.PDF (522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR718.PDF (325 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

SN65HVD101 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 8/09/2017
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016
Guía del usuario Turnkey IO-Link Sensor Transmitter Design Guide (Rev. B) 1/10/2015
Artículo técnico What’s inside the smart factory? PDF | HTML 1/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00339 — Paquete de impulsor del transmisor del sensor IO-Link

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos