TIDA-00191

TIDA-00191

Archivos de diseño

Información general

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable gain amplifier (PGA) based analog front end is intended to be an easy evaluation platform for an accurate, industry-leading 10:1 full load ampere (FLA) range and is repeatable over a -10 to +70°C temperature range.

Funciones
  • Wide FLA of 10:1 which dramatically reduces the number of units required on-hand
  • Current measurement accuracies of <2% over entire 10:1 measurement range from no load to locked rotor current
  • Ambient insensitivity from -10 to +70°C
  • Robust design that prevents phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (3-kV HBM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU267.PDF (4180 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR488.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC345.ZIP (797 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC346.ZIP (6895 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR487.PDF (355 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM62 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C, con ganancia de 15.6 mV/°C

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO1176 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 14 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

PGA116 — Amp. gan. prog. 0 deriv., desplazam. 100 µV, ruido 12 nV/√Hz, RRO (gan. bin.) c/ multipl. 10 can.

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041B — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 %
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
* Guía de diseño Analog Front End for Motor Electronic Overload Relays Design Guid 21/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos