TIDA-00194

TIDA-00194

Archivos de diseño

Información general

TI's optimized solution for power regulation, distribution, and sequencing for Intel SkyLake™ Processor platform. Utilizing high efficiency DC/DC switching regulators and integrated load switches, this design demonstrates regulation of four unique power rails and distribution of 21 different points-of-load. Significant reduction in board area is accomplished with quad-channel load switches and high-efficiency, integrated DC/DC step-down converters. Furthermore, hybrid I2C/GPIO control reduces or eliminates GPIO requirements, thereby simplifying PCB layout. This design operates with an input voltage range of 4.5V to 15V, simulating 2S/3S Li-Ion battery topologies. A PC-based GUI controls on-board power components over a standard USB cable.  Real-time power delivery status feedback is provided via on-board LEDs as well as PC graphics.

Funciones
  • Size-optimized, real-world design based on Intel SkyLake™ processor platform targeting consumer and industrial computing markets (Ultrathin PC, Tablet PC, Desktop PC, Chromebook, Industrial PC, Computing Servers).
  • Quad-channel load switches and high integration DC/DC converters reduce BOM count by 48%, resulting in lower manufacturing and inventory costs.
  • At least 25% reduction in PCB footprint versus conventional implementations consisting of load switches and DC/DC converters. Additional space savings is realized when compared to discrete power switching implementations.
  • Scalable, reduced dependency on GPIO reduces control signal count by as much as 90% to control 21 different points-of-load using I2C and/or GPIO hybrid control plane.
  • 38% lower standby power and 49% lower operating power deliver increased battery life.
  • Extended Input range DC/DC converters deliver high efficiency at 2/3 of the total solution size.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU566.PDF (3120 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAU0.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAU1.ZIP (3684 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRB29.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRAT9.PDF (1410 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62130 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62151 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1 A en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62182 — Convertidor reductor síncrono bifásico y ultrapequeño de 4 V a 15 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22993 — Interruptor de carga de 4 canales, 3.6 V, 1.2 A, 15 mΩ, con control I2C

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00194 Test Results 1/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos