TIDA-00208

TIDA-00208

Archivos de diseño

Información general

This design provides a 4-channel signal conditioning solution for single-ended SAR ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and earth fault detection. Proper signal conditioning improves noise immunity on critical current measurements in motor drives. This reference design can help increase the effective resolution of the analog-to-digital conversion, improving motor drive efficiency.

Funciones
  • Designed to measure all three phase motor currents along with DC link current through 6A Fluxgate Sensors (Scalable to 50A)
  • Single-ended Signal Conditioning Circuit to interface Fluxgate Sensors with single-ended SAR ADCs
  • Measures current and voltage through integrated SAR ADCs of TI Piccolo™  F28027 microcontroller with a provision to interface the signal conditioning circuit with External ADCs
  • Two on-board 14-bit Dual Channel Simultaneous Sampling SAR ADCs with 4-wire SPI to interface with external motor controllers
  • < 0.1% DC accuracy of Signal Conditioning Circuit
  • Overload and Earth Fault Protections for each channel with < 100ns sensing delays
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU583.PDF (6400 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBT5.PDF (604 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBT4.PDF (190 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBT7.ZIP (2346 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC760.ZIP (342 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBT6.PDF (2912 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBT3.PDF (885 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Comparadores

TLC372 — Comparador diferencial doble de uso general LinCMOS™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA322 — Amplificador operacional simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4322 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7253 — ADC SAR pseudodiferencial/muestreo simultáneo de un solo extremo, 12 bits, 1 MSPS, doble

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7853 — ADC SAR, doble, entrada de un solo extremo, 1 MSPS, 14 bits, muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 30/10/2014
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos