TIDA-00209

TIDA-00209

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor, which implements Sinc filters on PRU-ICSS. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor currents, three inverter voltages, and the DC Link voltage.  Provided in the reference design is firmware to configure the Sinc filters, set the modulator frequency, and receive data from Sinc filters. A versatile run-time GUI is also provided to help the user validate the AMC130x performance and supports configuration changes to Sinc filter parameters in the Sitara™ Processor.

Funciones
  • Unique lower input voltage range of 50mV allows use of smaller shunt resitors enabling lower cost and heat dissipation
  • Implements Sinc3 Digital Filters on AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor with proprietary programmable real-time unit (PRU-ICSS)
  • Precise measurements across reinfoced isolation barrier : calibrated accuracy of ±0.2%
  • Fast (<4uSec) response time for Short Circuit protection using Sinc3 filter with OSR of 16, eliminating the need for external components
  • Run-time Run-time GUI for complete performance analysis of modulator clock, sinc filter parameters, and currrent and voltage waveforms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU755.PDF (9174 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDD7.ZIP (1472 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDD6.ZIP (211 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDD9.ZIP (582 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC963.ZIP (9637 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDD8.ZIP (2388 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDD5.ZIP (762 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1108 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:8

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA826 — Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1305M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1305M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA211 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x 19/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos