TIDA-00223

TIDA-00223

Archivos de diseño

Información general

This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 independent channels of speakers with each channel output of 80W at 4Ω. It also supports bidirectional communication with the control unit or processor via I²C, over a single shielded twisted pair (STP) or coaxial. Furthermore, the TIDA-00223 reference design enables fast implementation with power supply included, and it has all the protection and diagnostics requirements needed in modern cars.

Funciones
  • Wide input voltage range: off battery 6V to 40V power supply
  • The design consists of two boards:
    * SAT0084 (FPD-LINK III and audio amplifier)
    * SAT0085 (600W power solution)
  • Audio Serializer/Deserializer support I2S and TDM audio for up to 16 audio channels
  • Audio plus bidirectional I²C and GPIO control over a single STP or coaxial cable, eliminating the need for a local microcontroller
  • Power over Coax to run distributed microphone
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU463.PDF (257 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU462.PDF (664 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR943.PDF (729 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR944.PDF (721 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR948.PDF (376 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR945.PDF (664 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR949.PDF (408 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR941.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR942.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR947.ZIP (11629 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR951.ZIP (4192 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC537.ZIP (1155 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC538.ZIP (363 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR946.PDF (7074 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR950.PDF (2800 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR939.PDF (392 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR940.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de audio

PCM5102A-Q1 — Catálogo automotriz 2VRMS DirectPath™, DAC estéreo audio 112 dB con interfaz PCM 32 bits y 384 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Contadores

CD4017B — Contador de décadas CMOS con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM34919C-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante automotriz ultrapequeño, con entrada

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UA101-Q1 — Serializador de audio digital multicanal para automoción

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UA102-Q1 — Deserializador de audio digital multicanal

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja, 50 mA y sin batería (60 V) para automoción, con protección contr

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS793-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, de 200 mA con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00223 Overview 29/07/2014
* Informe de prueba TIDA-00223 Test Results 29/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos