TIDA-00225

TIDA-00225

Archivos de diseño

Información general

Este diseño proporciona nuevas opciones de conectividad para los desarrolladores que trabajan con la plataforma BeagleBone Black. Permite a los desarrolladores trabajar con los módulos de comunicaciones de línea de alimentación (PLC) y radiofrecuencia de TI para desarrollar fácil y rápidamente aplicaciones de host para redes inteligentes. Los desarrolladores pueden crear fácilmente su propia capa para BeagleBone Black y comenzar a trabajar con las soluciones G3-PLC, 6LoWPAN, PRIME, M-BUS inalámbrico o ZigBee® de TI.

Funciones
  • Interfaz directa con la plataforma de desarrollo BeagleBone Black
  • Interfaz directa con el sistema controlador lógico programable (PLC) de TI en los módulos para PRIME,G3-PLC e IEEE-1901.2
  • Interfaz directa con las soluciones de radiofrecuencia (RF) de TI para hardware adicional 6LoWPAN, ZigBee, M-BUS inalámbrico
  • Acoplamiento trifásico de línea de alimentación para comunicaciones del controlador lógico programable (PLC)P
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU330.PDF (1687 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR792.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR794.ZIP (237 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC486.ZIP (662 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR793.ZIP (455 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR791.PDF (116 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas configurables

SN74LVC1G57 — Puerta de funciones múltiples configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61093 — Convertidor elevador CC/CC de 20 V/1.1 A de entrada baja, con diodo de potencia integrado y aislamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LV125A — Búferes de 4 canales, de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3386E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V y 250 kbps con pin de alimentación lógica y protec

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 5/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos