TIDA-00227

TIDA-00227

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de fuente de alimentación de 12 W y factor de forma pequeño para relés de protección maneja una gama ultra amplia de entradas de CA y CC, lo que la convierte en una plataforma adecuada para alimentar una variedad de relés de protección de menor potencia que deben colocarse en una carcasa pequeña.  La fuente de alimentación está diseñada para emitir tensiones estándar de la industria requeridas en los relés de protección, al tiempo que proporciona una excelente regulación de línea y carga.  Esta solución ha sido diseñada para una alta potencia con buena eficiencia y también ha sido probada previamente para IEC61000-4 (transitorios eléctricos rápidos [EFT] y sobretensiones) y CISPR 11 clase A (interferencias).

Funciones
  • De tamaño pequeño pero con entradas de CA y CC de rango ultra amplio
  • Permite su uso en una gran variedad de relés de protección y unidades de techo (RTU)
  • Salidas precisas con excelente regulación de carga y línea en el rango del 3 %
  • Solución de plataforma con alta capacidad de potencia y eficiencias de hasta el 78 %
  • Pasa las pruebas de preconformidad: IEC61000-4 (transitorios eléctricos rápidos [EFT] y sobretensiones) y CISPR 11 clase A (interferencias)
  • Manejo de interrupción de potencia con conducción a través de >75 ms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAR5.PDF (345 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAR4.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAR7.ZIP (3040 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC650.ZIP (302 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAR6.ZIP (682 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAR3.PDF (393 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM337 — Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LMS33460 — Detector de subvoltaje de 3 V de muy bajo consumo y ahorro de espacio

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) 25/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos