TIDA-00229

TIDA-00229

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de fuente de alimentación para relés de protección y disyuntores de caja moldeada (MCCB) gestiona tanto la entrada de corriente de un transformador de corriente (TC) como la entrada de una fuente auxiliar (auxiliar). La capacidad "autoalimentada" proviene de poder aprovechar la potencia disponible en la red a través del transformador de corriente (CT). La flexibilidad de la entrada de "doble potencia" de esta solución proviene de la capacidad de manejar también la entrada auxiliar, que suele ser una fuente de batería.

Funciones
  • Una mayor tensión de regulación de derivación reduce la pérdida de potencia y mejora la eficiencia
  • Proporciona la opción para que el cliente use un transformador de corriente (CT) con VA más bajo para reducir el tamaño del producto/transformador
  • Excelente rendimiento de carga transitoria y característica de encendido muy nítida
  • Circuitos de protección contra sobretensiones eléctricas sencillos y rentables para una amplia gama de aplicaciones
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU304.PDF (1904 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR842.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR843.ZIP (1524 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC499.ZIP (819 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR841.PDF (371 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM293 — Comparador diferencial doble de grado industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay 28/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos