TIDA-00232

TIDA-00232

Archivos de diseño

Información general

This wireless subwoofer amplifier reference design demonstrates the ease of integrating wireless connectivity to a traditional analog input subwoofer design.The wired or wireless mode is controlled by an MSP430. The reference design includes a high performance stereo digital audio amplifier system with software for monitoring and control. The design features the CC8520 PurePath Audio Wireless RF SoC module for audio streaming in wireless mode. Schematics, bill of materials and design considerations for the boards and EVMs used in the reference design are provided.

Funciones
  • Easy integration of wireless connectivity to analog subwoofer design
  • High performance stereo digital input amplifier system
  • Volume, bass, mute control
  • Selectable bass frequency
  • Wireless Subwoofer system comprising Analog & Wireless Control board, Audio RF SoC module board digital input Class D audio amplier board (EVM), software
  • The design is tested and includes a Quick Start Guide
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    TIDU358.PDF (192 KB)

    Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

    TIDR657.PDF (112 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDR658.PDF (36 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDC446.ZIP (706 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDRAF4.PDF (194 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    TIDR655.PDF (241 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    TIDR656.PDF (115 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

    TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT)

    Hoja de datos: PDF | HTML
    ADC de audio

    PCM1808 — ADC estéreo de 24 bits, SNR de 99 dB y 96 kHz con entradas de un solo extremo

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F2132 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, I2C/SPI/UART

    Hoja de datos: PDF
    Otros productos inalámbricos

    CC8520 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

    Hoja de datos: PDF
    Moduladores PWM

    TAS5558 — Procesador de audio compatible con HD de 8 canales con salida SRC y PWM

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

    TS3V330 — Interruptor de video de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT)

    Hoja de datos: PDF
    Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

    TAS5624A — Amplificador de audio Clase D estéreo 150W, mono 400W, de 12 a 38V, entrada PWM con mejora térmica

    Hoja de datos: PDF | HTML

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 3
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * Informe de prueba TIDA-00232 Test Results 19/05/2014
    Más documentación High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 1/12/2017
    Guía del usuario TIDA-00232 Quick Start Guide 19/05/2014

    Recursos de diseño

    Desarrollo de software

    Software de aplicación y estructura
    PUREPATH-WL-CFG — Configurador inalámbrico PurePath™
    IDE, configuración, compilador o depurador
    CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos