TIDA-00233

TIDA-00233

Archivos de diseño

Información general

This sub system design shows an IC based implementation of  over voltage, over current, reverse current,  reverse polarity and miss wire protection which is more accurate, lower power and faster compared to fuses, PTCs and diodes. Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules connected to a field power supply  benefit from protection on the 24V field input connectors as power supply faults or miss wiring might damage or cause the module to not operate correctly.

Funciones
  • Short circuit protection
  • Over and under voltage protection
  • Reverse polarity protection
  • Miss wire and Reverse current protection
  • Surge protection (IEC61000-4-5)
  • This reference design is tested with HW and includes a design guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU415.PDF (3302 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA81.PDF (143 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRA80.PDF (214 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA83.ZIP (392 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC577.ZIP (198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA82.PDF (765 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA79.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Guía de diseño 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers 20/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos