TIDA-00237

TIDA-00237

Archivos de diseño

Información general

Analog input and output modules are a standard component in Programmable Logic Controllera (PLC) or Distributed Control Systems (DCS). More channels per module and slimmer modules bring design challenges to the isolated power supply in those modules. Anyone facing those challenges will benefit from TIDA-00237, as the total design foot print is less than 2.54x2.54mm and less than 5mm height. It uses a fly-buck approach which means no optocoupler feedback with wide input voltage range of 12V-36V. The design provides +/-15V and 5V isolated, low noise outputs optimal for driving a data converter or analog front end.

Funciones
  • Wide input voltage range: 12V to 36V (24VNOM)
  • 3 isolated outputs: 15VISO at 30mA ultra low noise, -15 VISO at 30mA ultra low noise, 5VISO at 40mA
  • ±2.5% output voltage accuracy
  • Ultra low profile < 5mm
  • IEC 61131-2 Compliant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU855.PDF (825 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREJ1.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREJ0.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREJ3.ZIP (633 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA73.ZIP (291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREJ2.PDF (829 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREI9.PDF (351 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación
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
* Guía de diseño Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide 9/04/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00129 — Fuente de alimentación de factor de forma pequeño de 1 W con salida doble aislada para módulos de E/ TIDA-00400 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación aislada para módulos de E/S del controlador lógico TIDA-00401 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de CC/CC aislada para el módulo de entrada y salid

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos