TIDA-00243

TIDA-00243

Archivos de diseño

Información general

This board is a SFF (Small Form Factor) complete miniature wireless receiver solution. The output is 5Vdc @1A and you can use it to power, or charge your battery operated device using any industry standard WPC or PMA compliant transmitter.

Funciones
  • WPC v1.1 and PMA 1.1 Compliant Communication & Control
  • Can be used in Cell Phones, Smart Phones, Headsets, Digital Still Cameras, Portable Media Players, Other hand-held devices
  • Only IC required between RX coil and DC output
  • Programmable Output to optimize performance for application
  • Use an off the shelf Wurth Coil and this SFF board for a complete wireless power supply solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU496.PDF (210 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRA37.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA39.ZIP (224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC567A.ZIP (251 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA36.PDF (99 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ51221 — Receptor de alimentación inalámbrico de chip único de 5 W (WPC y PMA) de modo dual
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
* Informe de prueba TIDA-00243 Test Results 19/08/2014
Guía del usuario TIDA-00243 Wireless Power Charging Receiver Coil (Wurth Elektronik 760308201) 19/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos