TIDA-00251

TIDA-00251

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00251 reference design is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires minimal user configuration and system microcontroller firmware development. The design uses temperature, voltage, and current to determine the state of charge and state of health of Lithium Ion rechargeable batteries.

Funciones
  • Powered directly from battery with integrated LDO
  • Provides I2C interface to communicate with host processor
  • No host algorithm development needed to determine state of charge of the battery
Industrial
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU476.PDF (213 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR994.PDF (132 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR993.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR995.PDF (202 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR992.PDF (336 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27441-G1 — Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema
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
* Informe de prueba TIDA-00251 Test Results 5/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos