TIDA-00253

TIDA-00253

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00253 reference design is functionally an 1:4 SDI Distribution Amplifier with a USB interface to allow connection to a host computer and a graphical user interface (GUI) program which allows the configuration of the devices on the board to be changed as desired, and allows for SDI video eye diagram monitoring. The multiplexing and eye measurements can be done without using a video analyzer or high bandwidth scope which is not practical to use in a regular video production environment.

Funciones
  • Single input, four output Distribution Amplifier.
  • Low power consumption, with automatic power down when no input signal is provided
  • Ability to estimate input cable length
  • Adjustable output signal amplitude and DC offset
  • Selectable board trace length between equalizer and reclocker
  • Ability to measure internal eye diagram with or without media/interconnects
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU381.PDF (267 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR717.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC463.ZIP (468 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR716.PDF (346 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0307 — Controlador de cable HD/SD SDI 3G de salida doble con detección de cable

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0376 — Reclocker HD/SD SDI de 3G y baja potencia con monitor ocular y multiplexor de 4:1 entradas

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0395 — Ecualizador de cable adaptativo 3G HD/SD SDI de salida doble, alcance extendido y baja potencia
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
* Informe de prueba TIDA-00253 Test Results 5/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos