TIDA-00264

TIDA-00264

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00264 reference design is an automative rear light EMC design. This is a direct connection to battery appllication, with a total drive of 900mA LED current. The design is implemented with 3 TPS92630-Q1 devices with fault bus connection. The TIDA-00264 will help customers use the TPS92630-Q1 to design automotive rear lights and pass EMC tests.

Funciones
  • Min component to pass the RI and BCI test for automotive exterior lighting
  • Verify EMC perfermance during fault bus mode
  • This deign is sub-system and was certified for TL82166  RI and BCI level2 classA
  • This design  can be relayout and used for exterior automotive LED lighting design directly
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU448.PDF (1407 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR916.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC520.ZIP (2193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR915.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción
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
* Informe de prueba TIDA-00264 Test Results 21/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos