TIDA-00275

TIDA-00275

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia TI es una solución de fuente de alimentación Vin para todo el grupo de instrumentos automotrices que incluye un convertidor buck Vin ancho con un LDO integrado.   También incluye un convertidor CD-CD reductor síncrono de alta eficiencia. Junto con un regulador lineal diseñado para cumplir las especificaciones JEDEC SSTL-2 y JEDEC SSTL-18 para la terminación DDR. Esta solución de alimentación en clúster está optimizada para el mercado de clústeres de gama media, y la solución completa soporta capacidades de sistema de 6.0V-40V que pueden soportar condiciones de arranque, paro y descarga de carga. El convertidor buck frontal (TPS65320-Q1) es capaz de soportar condiciones de arranque en frío de 4.5V.

Funciones
  • Amplio rango de voltaje de entrada: 6.0V - 40V soportando condiciones de arranque/paro y descarga de carga
  • Regulador de conmutación monolítico de alto voltaje con un interruptor integrado de 40V, un MOSFET de potencia y un LDO de baja corriente de espera. Frecuencia de conmutación programable de 100kHz a 2.5MHz
  • Convertidor reductor de 3-MHz y 2-A en paquete SON de 2-mm x 2-mm
  • Regulador de voltaje de descarga/fuente que proporcionará el voltaje de terminación VTT para la memoria DDR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU663.PDF (1775 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBZ4.PDF (24 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBZ2.PDF (226 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC784.ZIP (540 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBZ5.ZIP (535 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBZ3.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBZ1.PDF (380 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP2998-Q1 — Regulador de terminación DDR para aplicaciones automotrices

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65320D-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00275 Test Results 26/11/2014
Guía del usuario TIDA-00275 Design Considerations 26/11/2014
Application brief TIDA-00275 Overview 26/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos